Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

121619
C22-PVS45P-MS1-K02

Eaton Moeller® series C22 NOT-AUS, Palmenform, 45 mm, Schlüssel-Entriegelung, MS1, 2 Ö, Schraubanschluss, nicht schließanlagenfähig

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series C22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Katalognummer
121619
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.072 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
EAN
4015081194377
Modellcode
C22-PVS45P-MS1-K02

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Merkmale und funktionen

Art der Entriegelung
Schlüssel-Entriegelung

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13
Montageart
Wandeinbauleuchte
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.