Eaton Moeller® series C22 Leuchtmelder, flach, Schraubanschluss, Linse ohne Linse, LED rot, 24 V AC/DC
| Produktname |
Eaton Moeller® series C22 Leuchtmelder
|
| Katalognummer |
121632
|
| Produkt Länge/Tiefe |
56 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.015 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 321103
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 UL File No.: E29184 CSA File No.: 165628 CE marking CSA certified UL 508 UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 UL Listed IEC/EN 60947-5-1 |
| Kataloghinweise |
Linsen für Leuchtmelder → Zubehör
|
| EAN |
4015081194469
|
| Modellcode |
C22-L-XR-24
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V AC/DC (LED)
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
24 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
24 V
|
| Farbe der Lünette |
Sonstige
|
| Frontringmaterial |
Kunststoff
|
| Design |
Senkkopf
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubverbindung
|
| Ausstattung: |
Leuchtmittel
Frontring |
| Lichtfarbe |
rot
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
NEMA 4X, 13
IP67/IP69K |
| Einbaulage |
beliebig
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
RMQ Compact
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Anschlussquerschnitte |
2 x (0,5 - 1,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
2 x (0,5 - 1,5) mm², eindrähtig |
| Anzugsdrehmoment |
0,8 Nm, Schraubklemmen
|
| Typ |
Leuchtmelder
|
| Spannungsart |
AC/DC
|