Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

121633
Modellcode: C22-L-XG-24

Eaton Moeller® series C22 Leuchtmelder, flach, Schraubanschluss, Linse ohne Linse, LED grün, 24 V AC/DC

Listenpreis EUR26.39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series C22 Leuchtmelder
Katalognummer
121633
Produkt Länge/Tiefe
56 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.015 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
CE marking
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660
CSA certified
UL 508
UL File No.: E29184
UL Listed
Kataloghinweise
Linsen für Leuchtmelder → Zubehör
EAN
4015081194476
Modellcode
C22-L-XG-24

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Bemessungswerte

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC/DC (LED)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
24 V

Merkmale und funktionen

Farbe der Lünette
Sonstiges
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Flach
Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Ausstattung:
Leuchtmittel
Frontring
Lichtfarbe
Grün

Allgemeine Informationen

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
NEMA 4X, 13
IP67/IP69K
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Anschlussquerschnitte
2 x (0,5 - 1,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
2 x (0,5 - 1,5) mm², eindrähtig
Anzugsdrehmoment
0,8 Nm, Schraubklemmen
Typ
Leuchtmelder
Spannungsart
AC/DC

Produktspezifikation exportieren