Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

121643
C22-L-XB-120

Eaton Moeller® series C22 Leuchtmelder, flach, Schraubanschluss, Linse ohne Linse, LED blau, 120 V AC

Listenpreis EUR34.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series C22 Leuchtmelder
Katalognummer
121643
Produkt Länge/Tiefe
56 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.015 kg
Zertifikat(e)
CE marking
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 321103
UL 508
VDE 0660
UL Listed
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CSA certified
UL Category Control No.: NKCR
Kataloghinweise
Linsen für Leuchtmelder → Zubehör
EAN
4015081194575
Modellcode
C22-L-XB-120

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Bemessungswerte

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
120 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
120 V

Merkmale und funktionen

Farbe der Lünette
Sonstiges
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
flach
Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Ausstattung:
Frontring
Lichtquelle
Lichtfarbe
Blau

Allgemeine Informationen

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
NEMA 4X, 13
IP67/IP69K
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Anschlussquerschnitte
2 x (0,5 - 1,5) mm², eindrähtig
2 x (0,5 - 1,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
Anzugsdrehmoment
0,8 Nm, Schraubklemmen
Typ
Leuchtmelder
Spannungsart
AC

Produktspezifikation exportieren