Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

121709
C22S-DRL-XB-K10-230

Leuchtdrucktaste, flach, rastend, 1 S, Schraubanschluss, LED blau, blau, unbeschriftet, 120 V AC, Frontring Schwarz

Listenpreis EUR56.22

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series C22 Leuchtdrucktaste
Katalognummer
121709
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.02 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 321103
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA File No.: 165628
UL 508
UL Listed
CSA certified
VDE 0660
IEC/EN 60947-5-1
CE marking
Kataloghinweise
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
EAN
4015081195237
Modellcode
C22S-DRL-XB-K10-230

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
ohne Tastenplatte
Betätiger-Durchmesser
29.7 mm
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
Rastend

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bemessungswerte

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung
230 V AC
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Merkmale und funktionen

Farbe der Lünette
Schwarz (Black)
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
flach
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Ausstattung:
Frontring
Lichtfarbe
Blau

Allgemeine Informationen

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Schraubverbindung
Schutzart
NEMA 4x, 13
IP67/IP69K
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Geeignet für
Beleuchtung
Anzugsdrehmoment
0,8 Nm, Schraubklemmen
Typ
Leuchtdrucktaste

Produktspezifikation exportieren