Eaton Moeller® series MSC-DE Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 0,37 kW, Iq= 100 kA, Ir= 0,3 - 1,2 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung, Schraubklemmen MSC-DE-1,2-M7(230V50HZ)
| Produktname |
Eaton Moeller® series MSC-DE Direktstarter
|
| Katalognummer |
121735
|
| Produkt Länge/Tiefe |
102 mm
|
| Produkthöhe |
198 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.724 kg
|
| Zertifikat(e) |
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1 |
| EAN |
4015081195459
|
| Modellcode |
MSC-DE-1,2-M7(230V50HZ)
|
| Ausstattung: |
Kurzschlussauslöser
|
| Funktionen |
Temperaturkompensierter Überlastschutz
|
| Klasse |
Regelbar
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Zuordnungsart |
1
|
| Stromflusszeiten - min. |
700 (Class 10) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
900 (Class 15) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege Hinweis: Ein Unterschreiten der Mindeststromflusszeit kann zu unzulässiger Erwärmung der Last (des Motors) führen. Für alle Kombinationen mit SWD-Aktivierung, ist die Einhaltung von Mindeststromflusszeit und Mindestausschaltdauer nicht erforderlich. 500 (Class 5) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege 1000 (Class 20) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege |
| Abschaltungszeiträume - min. |
≤ 500 ms, Hauptleitungswege, AC-4 Zyklusbetrieb
|
| Schutzart |
IP20
NEMA sonsitge |
| Ausführung |
IEC Starter
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
0.3 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
1.2 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Typ |
Starter mit elektronischer Auslöseeinheit
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
1,1 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
1.2 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
0.18 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0.37 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
230 - 415 V AC
|
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
10 A, Klasse J/CC, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Kurzschlussauslöser (Irm) - max. |
186 A
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
1,4 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0.6 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.2 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
1.2 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.4 W