Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

121748
MSC-DE-32-M17(24VDC)

Eaton Moeller® series MSC-DE Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 7,5 kW, Iq= 100 kA, Ir= 8 - 32 A, 24 V DC, Gleichspannung

Listenpreis EUR404.68

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-DE Direktstarter
Katalognummer
121748
Produkt Länge/Tiefe
128 mm
Produkthöhe
242 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
1.125 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
EAN
4015081195589
Modellcode
MSC-DE-32-M17(24VDC)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
2.55 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.85 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
17 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.86 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
16,7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
17 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
12.1 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 - 415 V AC

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

Allgemeine Informationen

Klasse
Regelbar
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Zuordnungsart
2
Stromflusszeiten - min.
Hinweis: Ein Unterschreiten der Mindeststromflusszeit kann zu unzulässiger Erwärmung der Last (des Motors) führen.
700 (Class 10) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
1000 (Class 20) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
500 (Class 5) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
900 (Class 15) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
Für alle Kombinationen mit SWD-Aktivierung, ist die Einhaltung von Mindeststromflusszeit und Mindestausschaltdauer nicht erforderlich.
Abschaltungszeiträume - min.
≤ 500 ms, Hauptleitungswege, AC-4 Zyklusbetrieb
Schutzart
IP20
NEMA sonsitge
Ausführung
IEC Starter
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Überlastauslösestromeinstellung - max.
32 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
8 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Typ
Starter mit elektronischer Auslöseeinheit
Spannungsart
DC

Magnetsystem

Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC
0.86 W
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), 500 V
50 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
100000 A
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
400 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
496 A

Produktspezifikation exportieren