Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

121798
XMN130604MP

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für NZM1, 3/4p, einstecken, HxB=150x425mm

Listenpreis EUR32.44

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
121798
Produkt Länge/Tiefe
350 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081201006
Modellcode
XMN130604MP

Weitere Informationen

RAL-Nummer
0

Delivery program

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstige

Technical data - mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm

Produktspezifikation exportieren