Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

122883

IZMX-CAS403-2500. Kassette 2500 A, IZMX403 ohne Anschluss für Steuerkabel

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Kassette
Katalognummer
122883
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
29 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
EAN
4015081204885
Modellcode
IZMX-CAS403-2500

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik

cLieferprogramm

Stromstärkewert
2500 A
Merkmale
Ausführung als Einbaugerät
Nennstrom
2500 A
Polzahl
3-polig
Besondere Merkmale
  • Mit Lichtbogenkammerabdeckung
  • Ohne Anschlussblöcke für die Steuerleitungsanschlüsse.
  • Bitte bestellen Sie die benötigte Menge separat.
Benutzt mit
3-polig
INX40…3-…W
IZMX40…3-…W

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung
Bemessungs-Grenzausschaltvermögen
65 kA

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.