Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

122886
+IZMX-CAS403-4000

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Kassette 4000 A, IZMX403

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Kassette
Katalognummer
122886
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
25.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081204915
Modellcode
+IZMX-CAS403-4000

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik

cLieferprogramm

Stromstärkewert
4000 A
Merkmale
Ausführung als Einbaugerät
Nennstrom
4000 A
Polzahl
3-polig
Besondere Merkmale
  • Ausrüstung im Lieferumfang enthalten: Lichtbogenkammerabdeckung, Codierung für Grundgerät
  • Mit Löschkammerabdeckung
  • mit Steuerleitungsanschlüssen entsprechend bestellter Optionen.
Typ
Zubehör
Benutzt mit
IZMX40…3-…W
3-polig
INX40…3-…W

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.