Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

123656
Modellcode: IZMX-ST48DC

IZMX-ST48DC. Spannungsauslöser 48 V DC

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Arbeitsstromauslöser
Katalognummer
123656
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.113 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
EAN
4015081212613
Modellcode
IZMX-ST48DC

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Fernschaltung

Delivery program

Besondere Merkmale
  • Für die Nachrüstung ist ein zusätzlicher Steuerleitungsanschlussblock erforderlich.
  • Für fest montierte Leistungsschalter→Nr. 156593 und Einschub-Leistungsschalter→Nr. 156590
  • Kann mit einem Unterspannungsauslöser oder einem zweiten Spannungsauslöser kombiniert werden.
  • Begrenzt auf 3/min aufgrund des hohen Aufschaltstroms für 35 ms.
  • Bitte beachten: Die Schaltfrequenz der Leistungsschalter beträgt 60/h
Geeignet für
Leistungsschalter
Lastschalter
Typ
Zubehör
Benutzt mit
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technical data - electrical

Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser (Endwert) - max.
0 A
Gesamtschaltzeit der Leistungsschalter
22 ms (Us = 100%)
Arbeitsbereich der Steuerspannung
48 VDC
0,7 - 1,1 x Us
Nennstrom - max.
0,089 A (maximaler Haltestrom)
Elektrische Anschlussart
Flachsteckanschluss
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslösers - min.
0 A
Anzug der Anschlussleistung bei 35 ms - max.
530 VA/W
Leistungsaufnahme
5 VA/W AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
48 V
Bemessungsbetriebsstrom
0,089 A (maximaler Haltestrom)
Anlaufstromstärke
10 A (35 ms)
Spannungsart
Gleichstrom

Technical data - mechanical

Anzahl Betätigungen pro Minute - max.
3
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.