Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

124415
XPLB0608

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, SL-Geräte/Hauptsammelschienenraum hinten, BxT=600x800mm

Listenpreis EUR112.64

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
124415
Produkt Länge/Tiefe
950 mm
Produkthöhe
140 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
3.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081220199
Modellcode
XPLB0608

Weitere Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 3a

Delivery program

Farbe
Edelstahl

Technical data - mechanical

Bauform
Montagesatz
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren