Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, SL-Geräte/Hauptsammelschienenraum hinten, BxT=800x800mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
124416
|
| Produkt Länge/Tiefe |
950 mm
|
| Produkthöhe |
140 mm
|
| Produktbreite |
720 mm
|
| Produktgewicht |
5.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081220403
|
| Modellcode |
XPLB0808
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Bauform |
Bausatz
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 2a Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 4a |
| RAL-Nummer |
0
|