Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

124417
Modellcode: XPLB1008

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, SL-Geräte/Hauptsammelschienenraum hinten, BxT=1000x800mm

Listenpreis EUR167.92

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
124417
Produkt Länge/Tiefe
950 mm
Produkthöhe
140 mm
Produktbreite
920 mm
Produktgewicht
6.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081220410
Modellcode
XPLB1008

Additional information

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 2a

Delivery program

Farbe
Edelstahl

Technical data - mechanical

Bauform
Bausatz
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren