Eaton SPX-Ausgangserweiterung 2RO(S/Ö) für Frequenzumrichter SVX und SPX
| Produktname |
Eaton SPX Ausgangserweiterung
|
| Katalognummer |
125049
|
| Produkt Länge/Tiefe |
39 mm
|
| Produkthöhe |
6 mm
|
| Produktbreite |
22 mm
|
| Produktgewicht |
0.2 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-3 IEC/EN61800-5 UL UL 508C Certified by UL for use in Canada UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8 UL File No.: E134360 CSA-C22.2 No. 14 |
| Kataloghinweise |
Das Erweiterungsmodul wird in den Frequenzumrichter gesteckt.
|
| EAN |
4015081226603
|
| Modellcode |
OPTA2
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Ausgang |
2 Relais-Ausgänge (NO/NC)