Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

125053
Modellcode: OPTA7

Eaton SPX Encoder HTL(+15 V 24 V) Master/Slave-Fähigkeit für Frequenzumrichter

Listenpreis EUR418

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SPX-Encoder
Katalognummer
125053
Produkt Länge/Tiefe
39 mm
Produkthöhe
6 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Zertifikat(e)
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E134360
IEC/EN61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
UL
Certified by UL for use in Canada
CE
UL 508C
IEC/EN61800-5
EAN
4015081226641
Modellcode
OPTA7

General information

Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Design verification