Eaton SPX-Ausgangserweiterung 1RO(S) 5DI(42-240 VAC) für Frequenzumrichter SVX und SPX
| Produktname |
Eaton SPX Ausgangserweiterung
|
| Katalognummer |
125064
|
| Produkt Länge/Tiefe |
39 mm
|
| Produkthöhe |
6 mm
|
| Produktbreite |
22 mm
|
| Produktgewicht |
0.2 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8 IEC/EN61800-3 Certified by UL for use in Canada CE UL File No.: E134360 UL report applies to both US and Canada UL 508C UL CSA-C22.2 No. 14 |
| Kataloghinweise |
Das Erweiterungsmodul wird in den Frequenzumrichter gesteckt.
|
| EAN |
4015081226757
|
| Modellcode |
OPTB9
|
| Eingang |
5 Digital-Eingänge (42-240 V AC)
|
| Ausgang |
1 Relais-Ausgang (NO)
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
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|