Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

125068
Modellcode: OPTC3V

Eaton SPX Feldbusmodul PROFIBUS-DP mit Schraubklemmen für Frequenzumrichter SVX und SPX

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SPX Zubehör Feldbusmodul
Katalognummer
125068
Produkt Länge/Tiefe
39 mm
Produkthöhe
6 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Zertifikat(e)
UL 508C
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E134360
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
IEC/EN61800-5
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
CE
UL
Kataloghinweise
Das Feldbusmodul wird in den Frequenzumrichter gesteckt.
EAN
4015081226795
Modellcode
OPTC3V

General information

Anschlussart
Schraub­­klemmen
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Communication

Protokoll
PROFIBUS-DP

Design verification