Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

125069
Modellcode: OPTC4

Eaton SPX Feldbusmodul LonWorks mit Schraubklemmen für Frequenzumrichter SVX und SPX

Listenpreis EUR241

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SPX Zubehör Feldbusmodul
Katalognummer
125069
Produkt Länge/Tiefe
39 mm
Produkthöhe
6 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Zertifikat(e)
UL
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
CE
UL report applies to both US and Canada
UL 508C
IEC/EN61800-5
UL File No.: E134360
Kataloghinweise
Das Feldbusmodul wird in den Frequenzumrichter gesteckt.
EAN
4015081226801
Modellcode
OPTC4

General information

Anschlussart
Schraub­­klemmen
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Communication

Protokoll
LonWorks

Design verification