Eaton SPX Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 250 kW, IP00, OLED-Anzeige, FR11
| Produktname |
Eaton SPX Frequenzumrichter
|
| Katalognummer |
125428
|
| Produkt Länge/Tiefe |
503 mm
|
| Produkthöhe |
1155 mm
|
| Produktbreite |
709 mm
|
| Produktgewicht |
350 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
Safety: EN 61800-5-1: 2003 UL report applies to both US and Canada UL 508C UL File No.: E134360 RoHS, ISO 9001 CUL Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 Certified by UL for use in Canada DNV CE CSA-C22.2 No. 14 RCM CSA Class No.: 3211-06 IEC/EN 61800-3 IEC/EN61800-3 IEC/EN61800-5 UL |
| EAN |
4015081230341
|
| Modellcode |
SPX400A0-4A2N1
|
| Höhenlage |
Über 1000 m mit 1 % Leistungsverringerung pro 100 m
Max. 1000 m Max. 3000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-10 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
< 95 % relative humidity, no condensation, no corrosion, no dripping water
|
| Kommunikationsschnittstelle |
PROFIBUS-DP
BACnet/IP, optional CANopen®, optional LonWorks, optional DeviceNet, optional Modbus-TCP, optional BACnet MS/TP, optional EtherCAT, optional Ethernet IP, optional Modbus RTU, optional PROFINET, optional |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Protokoll |
PROFIBUS
LON DeviceNet Data-Highway TCP/IP CAN Andere Bussysteme |
| Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
6
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
1
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
1
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
2 (parametrierbar, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (extern, max. 250 mA)
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
6250 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistungsdaten |
Betrieb (mit 150 % Überlast)
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
520 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Schutzart |
IP00
NEMA sonstige |
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
| Ausstattung: |
OLED-Anzeige
Interner Gleichspannungszwischenkreis PC-Verbindung IGBT-Wechselrichter Steuereinheit |
| Rahmengröße |
FR11
|
| Funktionen |
4-Quadrantenbetrieb möglich
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
| Funkstörklasse |
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Netzspannung - max. |
500 V
|
| Netzspannung - min. |
380 V
|
| Betriebsart |
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
U/f-Steuerung Optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV) |
| Ausgangsfrequenz - max. |
320 Hz
|
| Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Ausgangsspannung (U2) |
480 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig |
| Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
66 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast |
590 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast |
520 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig |
250 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast |
315 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
480 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig |
| Auflösung |
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Schaltfrequenz |
3,6 kHz, 1 - 6 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
| Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
| Nennspannung - max. |
480 VAC
|
| Zugeordnete Motorleistung IM bei 400V, 50Hz, 110% Überlast |
544 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast |
437 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast |
477 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 440/480V 60Hz 110% Überlast |
590 A
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
400 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V 60 Hz 3-phasig 110% Überlast |
500 HP
|