Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

125611
SYS-2M

Eaton SPX Glasfaserkabel (Paar), 2m (Für SPX Drives bei Verwendung von OPT-D1 oder OPT-D2)

Listenpreis EUR40.68

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SPX-Kabel
Katalognummer
125611
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.13 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
Glasfaser duplex
EAN
4015081232178
Modellcode
SYS-2M

Kommunikation

Protokoll
System Bus
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
Anschlusstechnik
Verbindung zwischen Frequenzumrichtern
Anschlussart
Steckanschluss
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.