Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

125612
SYS-4M

Eaton SPX Glasfaserkabel (Paar), 4m (Für SPX Drives bei Verwendung von OPT-D1 oder OPT-D2)

Listenpreis EUR63.62

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SPX-Kabel
Katalognummer
125612
Produkt Länge/Tiefe
4000 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.17 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
Glasfaser duplex
EAN
4015081232185
Modellcode
SYS-4M

Kommunikation

Protokoll
System Bus

Bauartnachweis
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
Allgemeine Informationen

Anschlusstechnik
Verbindung zwischen Frequenzumrichtern
Anschlussart
Steckanschluss
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.