Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

125830
BP-VF-400/10

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Freiluftverteiler 400/10

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler
Katalognummer
125830
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
1060 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
20 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081234400
Modellcode
BP-VF-400/10

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
UV-beständig
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Zusatzeinrichtung
Plombierbar
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Anwendung
Außenbereiche (Aufstellungsort)
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Typ
Zusatzeinrichtung

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Gilt nicht für Gehäuse ohne Hebegeräte.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP44
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 440 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.

Technische daten - mechanisch

Einbauhöhe
1100 mm
Einbaubreite
420 mm
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Tür
Einzeln
Gehäusematerial
Aluminium
Interne Tiefe
250 mm
Material
Aluminium
Montageart
Eingrabsockel
Standverteiler
Anzahl der Reihen
7
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Breite in Anzahl der modularen Abstände
13
Einbautiefe
300 mm
Schutzart
IP44

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
55 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
111 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.