Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

125969
CTAA-01/04

Eaton Moeller series xComfort – Funktaster. 1-Wege-Drucktaster, Radio, 55x55 mm

Listenpreis EUR83.34

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Funktaster
Katalognummer
125969
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
12 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.029 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081236169
Modellcode
CTAA-01/04

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Funk bidirektional
Ausstattung:
Busanschluss
RAL-Nummer (Akin)
7035
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster

Lieferprogramm

Betriebsart Bussystem
Funkfrequenz
Keine
Produkttyp Bussystem
Drucktasten
Farbe
Grau
Ausführung
Sonstige

Technische daten - elektrisch

Stromversorgung
Akkumulator

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Montageart
Aufputzmontage
Oberflächenmontiert (Putz)
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
1
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Anzahl der Kanäle
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.