Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

125993
Modellcode: XMN240806CR

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, für NZM2, horizontal, 4p, H x B = 200 x 600, MA, grau

Listenpreis EUR58.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
125993
Produkt Länge/Tiefe
520 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081235865
Modellcode
XMN240806CR

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Frontschild

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Einbaulage
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren