Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

125D200
FUSE 125 DV GG 500VAC TIME DELAY

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 125 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gL/gG, DIN, IEC, träge

Listenpreis EUR27.22

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung
Katalognummer
125D200
Produkt Länge/Tiefe
164 mm
Produkthöhe
164 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
223.6 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
EAN
5027590429726
Modellcode
FUSE 125 DV GG 500VAC TIME DELAY

Kompatibler Sicherungssockel und Messstück

Art des Zubehörs/Ersatzteils
125GD200 Schraubkappen-Passeinsatz, gelb
Geeignet für
R2/DV Sicherungssockel

Elektrische Daten

Stromstärkewert
125 A
Ausschaltvermögen
50 kA
Betriebsklasse
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Betriebsspannung
500 V

Produktspezifikationen

Anwendung
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungsanzeige
Keine Anzeige
Sicherungsgröße
DV
Sicherungstyp
D200 – Zeitverzögert

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.