Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

126003
XPIBCB-E-08

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Teilung, IZM Anschluss-/Hauptsammelschienenraum hinten, GERADE, B=800mm

Listenpreis EUR138.72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
126003
Produkt Länge/Tiefe
1260 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
700 mm
Produktgewicht
1.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081235926
Modellcode
XPIBCB-E-08

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2b

Lieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Kunststoff
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
50 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren