Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

126005
Modellcode: XPIBCB-E-12

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, IZM Anschluss-/Hauptsammelschienenraum hinten, GERADE, B=1200mm

Listenpreis EUR178.35

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
126005
Produkt Länge/Tiefe
1260 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
1100 mm
Produktgewicht
4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081235940
Modellcode
XPIBCB-E-12

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2b

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Kunststoff
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
50 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Oberflächenausführung
Sonstige

Produktspezifikation exportieren