Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

126008
Modellcode: XPL1008

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Trennwände, Montagesatz, SL, Form 3b, BxT=1000x800mm

Listenpreis EUR202.34

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
126008
Produkt Länge/Tiefe
920 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
870 mm
Produktgewicht
14.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081235971
Modellcode
XPL1008

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Bausatz
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren