Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

126013
Modellcode: XME1210C

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, vertikal, leer, HxB=300x1000mm, grau

Listenpreis EUR75.4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
126013
Produkt Länge/Tiefe
820 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
310 mm
Produktgewicht
2.05 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081236015
Modellcode
XME1210C

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm

Produktspezifikation exportieren