Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Batterie, Typ 4-3V, CR2450
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort – Funkschalterbatterie
|
| Katalognummer |
126037
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
5 mm
|
| Produktbreite |
24.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.203 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081236244
|
| Modellcode |
CBTZ-00/04
|
| Ausführung |
Lithium-Batterie
|
| Nennspannung - max. |
3 V
|
| Kapazit (mAh) |
610 mAh
|
| Größenbezeichnung |
Knopfzelle
|
| Anzahl der Zellen |
1
|
| Anzeige (IEC) |
CR 2450
|
| Anzeige (nicht-IEC) |
Keine
|