Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

126044
CWIZ-01/03

Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Wippe, 1-Wege, Silber

Listenpreis EUR9.27

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Kipphebel
Katalognummer
126044
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
7.09 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081236312
Modellcode
CWIZ-01/03

Zusätzliche Informationen

Merkmale
halogenfrei
Aufdruck/Kennung
Keine
RAL-Nummer (Akin)
7001
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster
Verwendung
Schalter/Taster

cLieferprogramm

Produkttyp Bussystem
Wippe
Farbe
Silber
Ausführung
einteilige Wippe

Technische daten - mechanisch

Befestigungsart
einrasten
Material
Plastik
Materialqualität
Thermoplastik
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
1
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Lackiert
Schutzart
IK00
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.