Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Einzelrahmen 55 mm, glänzend weiß
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort – Rahmen
|
| Katalognummer |
126066
|
| Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
| Produkthöhe |
85 mm
|
| Produktbreite |
10 mm
|
| Produktgewicht |
13.1 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081236534
|
| Modellcode |
CRAZ-01/01
|
| Farbe |
Weiß
|
| Einbaulage |
horizontal und vertikal
|
| Material |
Kunststoff
|
| Materialqualität |
Thermoplastik
|
| Oberflächenausführung |
Glänzend
|
| Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
| Befestigungsart |
einrasten
|
| Anzahl der Abgleichungen |
1
|
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) |
1
|
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) |
1
|
| Anzahl der Einheiten |
1
|
| Anzahl Einheiten (horizontal) |
1
|
| Anzahl Einheiten (vertikal) |
1
|
| Schutzart |
IK00
IP20 |
| Merkmale |
halogenfrei
|
| RAL-Nummer (Akin) |
9010
|
| Geeignet für |
Unterputzmontage
Einbauinstallation |