Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

126932
ZSD-VS1/5-16QMM

Eaton Zählertafel ZSD LV-Systeme Kleinverteiler. Verdrahtungssatz, 1 Zählerplatz, 5-polig

Listenpreis EUR227.37

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
126932
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.55 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081245000
Modellcode
ZSD-VS1/5-16QMM

cLieferprogramm

Polzahl
4-polig

Technische daten - mechanisch

Aderquerschnitt
16 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.