Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

126933
Modellcode: ZSD-VS2/5-16QMM

Eaton Zählertafel ZSD LV-Systeme Kleinverteiler. Verdrahtungssatz, 2 Zählerplätze, 5-polig

Listenpreis EUR287

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
126933
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
2.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081245017
Modellcode
ZSD-VS2/5-16QMM

Delivery program

Polzahl
4-polig

Technical Data - Mechanical

Aderquerschnitt
16 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.