Eaton EML Klemmenblock, 1 x 2/0-300 MCM, 1 x 70-150 mm², verwendbar für: S801+, S811+, Baugrößen T und U
| Produktname |
Eaton S811 EML Zubehör Klemmenblock
|
| Katalognummer |
127664
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
| Produkthöhe |
46 mm
|
| Produktbreite |
47 mm
|
| Produktgewicht |
1.836 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
CSA File No.: LR 353 CSA-C22.2 No. 65 UL508 UL UL File No.: E202571 UL Category Control No.: NMFT CSA Class No.: 6223-02 |
| Kataloghinweise |
1 Satz erforderlich für jede Verbindungsseite.
|
| EAN |
4015081250721
|
| Modellcode |
EML25
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C