Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

127671
Modellcode: EMS39

Eaton S811 S8x1 + Softstarter, 600V

Listenpreis EUR71.45

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton S811 Zubehör Transiente Überspannungsunterdrückung
Katalognummer
127671
Produkt Länge/Tiefe
196.85 mm
Produkthöhe
107.95 mm
Produktbreite
114.3 mm
Produktgewicht
0.323 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: LR 353
UL 508
UL File No.: E202571
CSA-C22.2 No. 14
EAN
4015081250790
Modellcode
EMS39

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C

Bauartnachweis
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
Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zulässigkeitsbedingungen
Von UL und CSA untersuchte Komponente, (UL/CSA)

stromführende Hauptpfade

Nennspannung - max.
1000 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.