Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Schraubverbindungsset, 3p, für 12-20mm, cu
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
|
| Katalognummer |
127736
|
| Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
40 mm
|
| Produktgewicht |
0.24 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| EAN |
4015081251469
|
| Modellcode |
NZM4-XKS
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Stromstärkewert |
1600 A
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Besondere Merkmale |
2 Loch
|
| Geeignet für |
3-polig
Cu-Kabelschuhe |
| Typ |
Verbindungsklemme
|
| Benutzt mit |
NZM4, N(S)4
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Stromstärkewert |
1600 A
|
| Besondere Merkmale |
2 Loch
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
50 mm x 10 mm (2x)
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
10 Lamellen 50 mm x 1 mm (2x)
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
120 mm² - 185 mm² (1x)
50 mm² - 185 mm² (4x) Max. 350 AWG/kcmil (4x) 250 - 350 AWG/kcmil (1x) |