Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

127737
Modellcode: NZM4-4-XKS

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Schraubverbindungsset, 4p, für 12-20mm, cu

Listenpreis EUR50.5

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
Katalognummer
127737
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
EAN
4015081251476
Modellcode
NZM4-4-XKS

Additional information

Ausführung
Sonstige

Delivery program

Stromstärkewert
1600 A
Rahmen
NZM4
Polzahl
4-polig
Besondere Merkmale
Doppelloch mit M10 Schrauben
Geeignet für
Cu-Kabelschuhe
4-polig
Typ
Verbindungsklemme
Benutzt mit
NZM4-4, N4-4

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Technical Data - Electrical

Stromstärkewert
1600 A

Technical Data - Mechanical

Besondere Merkmale
Doppelloch mit M10 Schrauben

Technical Data - Mechanical - Terminals

Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
50 mm x 10 mm (2x)
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
10 Lamellen 50 mm x 1 mm (2x)
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
50 mm² - 185 mm² (4x)
250 - 350 AWG/kcmil (1x)
Max. 350 AWG/kcmil (4x)
120 mm² - 185 mm² (1x)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.