Eaton SPX 1,5 m PC-Verbindungskabel mit RS232-Schnittstelle für Softstarter S8x1+
| Produktname |
Eaton SPX Verbindungskabel
|
| Katalognummer |
129001
|
| Produkt Länge/Tiefe |
44 mm
|
| Produkthöhe |
146 mm
|
| Produktbreite |
102 mm
|
| Produktgewicht |
0.14 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
CSA-C22.2 No. 14 UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8 Certified by UL for use in Canada IEC/EN61800-5 UL 508C IEC/EN61800-3 UL UL File No.: E134360 |
| EAN |
4015081263615
|
| Modellcode |
SVDRIVECABLE
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
| Anschlusstechnik |
RS232 (SUB-D)
Verbindung zwischen Frequenzumrichter und PC |
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|