Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

12ADFN6B31.5

Eaton Bussmann series Mittelspannungs-Luftsicherung, British Standard, 31,5 A, 12 kV AC, 12 kA, 51 x 356 mm, ohne Kennmelder

Listenpreis EUR757.22

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
Katalognummer
12ADFN6B31.5
Produkt Länge/Tiefe
326 mm
Produkthöhe
53.4 mm
Produktbreite
50.8 mm
Produktgewicht
1500 g
Einhaltung(en)
BS 2692-1
Zertifikat(e)
BS
EAN
5027590430371

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
31.5 A
Sicherungsgröße
51 x 356 mm
Ausschaltvermögen
12 kA
Installationstechnik
Luft
Leistung gemäß IEC 60282-1
Back-up
Produktanwendung
primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Auslösecharakteristik
Sonstiges
Standard
British Standard
Betriebsklasse
Sonstiges
Spannungsart
AC
Mit Schlagmelder
Nein
Klasse
Klasse: Teilbereichssicherung
Sicherungsform
zylindrisch, gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsdurchmesser
51 mm
Abschaltleistung
12 kAIC
Baugröße
51 x 356 mm
Montageart
Einclipsbar
Betriebsspannung
12 kV
Typ
Sicherung
Anwendung
  • Transformator-Primärseiten Schutz
  • Einsatz in Sicherungs-Lasttrenner-Kombinationseinheiten; Sicherungsunterteilen und Sicherungslastschaltern

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.