Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

12BDGHC45
12KV 45AMP 2"" 'C' AIR FUSE

Eaton Bussmann series Mittelspannungsluftsicherung, British Standard, 45 A, 12 kV, 40 kA, 51 x 461 mm, mit Schlagmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
Katalognummer
12BDGHC45
Produkt Länge/Tiefe
461 mm
Produkthöhe
50.8 mm
Produktbreite
50.8 mm
Produktgewicht
2100 g
Einhaltung(en)
BS 2692-1
Zertifikat(e)
KEMA-Zertifikat
EAN
5027590431330
Modellcode
12KV 45AMP 2"" 'C' AIR FUSE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
45 A
Sicherungsgröße
51 x 461 mm
Ausschaltvermögen
40 kA
Installationstechnik
Luft
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Produktanwendung
Schutz der Primärseiten von Transformatoren
Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Auslösecharakteristik
Sonstige
Standard
Britische Norm
Betriebsklasse
Sonstige
Spannungsart
AC
Mit Schlagmelder
Ja
Klasse
Klasse Pufferung
Sicherungsform
zylindrisch, gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Lichtbogen (I2T)
1,8 x 103
Widerstand
17,5 Ohm
Sicherungsdurchmesser
51 mm
Abschaltleistung
40 kAIC
Baugröße
51 x 461 mm
Montageart
Einclipsbar
Betriebsspannung
12 kV
Typ
Sicherung
Anwendung
  • Transformator-Primärseiten Schutz
  • Einsatz in Sicherungs-Lasttrenner-Kombinationseinheiten; Sicherungsunterteilen und Sicherungslastschaltern
Sicherungstyp
BDGH

Produktspezifikation exportieren