Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

12BDGHC63
Modellcode: 12KV 63AMP 2"" AIR FUSE

Luftsicherungseinsatz, Mittelspannung, 63 A, AC 12 kV, BS TA3, 461 x 50,8 mm, Pufferung, BS, mit Schlagmelder

Listenpreis EUR529

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
Katalognummer
12BDGHC63
Produkt Länge/Tiefe
461 mm
Produkthöhe
50.8 mm
Produktbreite
50.8 mm
Produktgewicht
2100 g
Zertifikat(e)
BS 2692-1
EAN
5027590431378
Modellcode
12KV 63AMP 2"" AIR FUSE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
63 A
Sicherungsgröße
51 x 461 mm
Ausschaltvermögen
40 kA
Installationstechnik
Luft
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Produktanwendung
primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Auslösecharakteristik
Sonstiges
Standard
British Standard
Betriebsklasse
Sonstiges
Spannungsart
AC
Mit Schlagmelder
Ja
Klasse
Klasse Pufferung
Sicherungsform
zylindrisch, gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsdurchmesser
51 mm
Abschaltleistung
40 kAIC
Baugröße
51 x 461 mm
Montageart
Einclipsbar
Betriebsspannung
12 kV
Typ
Sicherung
Anwendung
  • Transformator-Primärseiten Schutz
  • Einsatz in Sicherungs-Lasttrenner-Kombinationseinheiten; Sicherungsunterteilen und Sicherungslastschaltern
Sicherungstyp
BDGH

Produktspezifikation exportieren