Öl-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 50 A, AC 12 kV, 254 x 63,5 mm, Pufferung, BS, IEC, ESI, mit Schlagmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann series - Mittelspannungs-Ölsicherungen
|
| Katalognummer |
12OLFMA50
|
| Produkt Länge/Tiefe |
254 mm
|
| Produkthöhe |
63.5 mm
|
| Produktbreite |
63.5 mm
|
| Produktgewicht |
1990 g
|
| Einhaltung(en) |
BS 2692-1
ESI 12-8 |
| Zertifikat(e) |
BS
IEC |
| EAN |
5027590432894
|
| Stromstärkewert |
50 A
|
| Ausschaltvermögen |
40 kA
|
| Klasse |
Klasse Pufferung
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Betriebsspannung |
12 kV
|
| Anwendung |
Primärseitiger Schutz des Transformators und ölgefüllte Sicherungslastschalter-Kombieinheit
|
| Sicherungsgröße |
254 x 63,5 mm
|
| Standard |
Britische Norm
|