Eaton Bussmann series DIN-Mittelspannungssicherungen, 63 A, AC 12 kV, 2 Zoll, 51 x 292 mm, Pufferung, DIN, mit Schlagmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - DIN-Mittelspannungssicherungen
|
| Katalognummer |
12TDLEJ63
|
| Produkt Länge/Tiefe |
292 mm
|
| Produkthöhe |
54 mm
|
| Produktbreite |
51 mm
|
| Produktgewicht |
1496 g
|
| Einhaltung(en) |
DIN 43625
VDE 0670-4 IEC 60282-1 |
| Zertifikat(e) |
UL
VDE |
| EAN |
5027590245777
|
| UPC |
051712186117
|
| Modellcode |
12KV 63Amp 2"" DIN Brown Resin Seal Fuse
|
| Benutzt mit |
270303 Sicherungsclip
A3354710 Sicherungsclip |
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Sicherungsgröße |
51 x 292 mm
|
| Ausschaltvermögen |
63 kA
|
| Installationstechnik |
Luft
|
| Leistung gemäß IEC 60282-1 |
Pufferung
|
| Produktanwendung |
Schutz der Primärseiten von Transformatoren
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Auslösecharakteristik |
Sonstige
|
| Standard |
DIN
|
| Betriebsklasse |
Sonstige
|
| Spannungsart |
AC
|
| Mit Schlagmelder |
Ja
|
| Klasse |
Klasse Pufferung
|
| Läufe |
1
|
| Bauform |
Verschraubt
|
| Lichtbogen (I2T) |
4,3 x 1000
|
| Widerstand |
10,6 Ohm
|
| Watt-Verluste |
60 W
|
| Sicherungsdurchmesser |
51 mm
|
| Farbe |
Braun
|
| Abschaltleistung |
63 kAIC
|
| Baugröße |
51 x 292 mm
|
| Montageart |
Einclipsbar
|
| Verpackungstyp |
Norm
|
| Menge |
1
|
| Betriebsspannung |
12 kV
|
| Typ |
Sicherung
|
| Besondere Merkmale |
Pufferung, Transformatorenschutz, Einsatz im Innen- oder Außenbereich
|
| Anwendung |
|
| Sicherungstyp |
TDLEJ
|