Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1314693
Modellcode: 4K6400MMK1/2S

Eaton 4K Antriebswelle, Achsdurchmesser: 6 x 6 mm, Achslänge: 400 mm (von Schalterunterseite zu Achsoberseite), verwendbar für: K1, K2S

Listenpreis EUR14.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 4K Zubehör Antriebswelle
Katalognummer
1314693
Produkt Länge/Tiefe
435 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
0.11 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
universal
EAN
8711426284647
Modellcode
4K6400MMK1/2S

General information

Schaftdurchmesser
6 x 6 mm
Schaftlänge
400 mm
Typ
Antriebsachse

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Nicht anwendbar.