Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1314879
Modellcode: SETDMV400N

Eaton DMV Hilfsanschlussleitersatz, Durchverbindung für DMV400N, 4p

Listenpreis EUR463.09

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DMV Zubehör Bridge Steckerset
Katalognummer
1314879
Produkt Länge/Tiefe
232 mm
Produkthöhe
122 mm
Produktbreite
116 mm
Produktgewicht
1.22 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
8711426241251
Modellcode
SETDMV400N

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
400 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungsbrücke
Typ
  • Anschlusssatz für Umschaltmechanismus
  • Anschlussset

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.