Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1314915
Modellcode: KITM10X20

Eaton Anschlusssatz, M10x20

Listenpreis EUR32.02

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zubehör Anschlusssatz
Katalognummer
1314915
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.146 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
8711426692459
Modellcode
KITM10X20

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlusstechnik
Anschlusstechnik
Anschlussbolzen M10 x 20, Anschlussbausatz
Typ
  • Anschluss-Sätze
  • Anschlussset

Produktspezifikation exportieren