Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

131565
Modellcode: BPZ-TP-15-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Türverstärkungsleiste für H = 1450 mm, weiß

Listenpreis EUR18.9

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
131565
Produkt Länge/Tiefe
12 mm
Produkthöhe
1350 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.58 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081285860
Modellcode
BPZ-TP-15-W

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Material
Stahlblech
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Vertikal
Geeignet für Höhe
1560 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.