Eaton Schaltschrankzubehör. Hilfskontakt, 1W, 2A, 250V AC
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
131785
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
65.5 mm
|
| Produktbreite |
8.8 mm
|
| Produktgewicht |
0.05 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
5019586148957
|
| Modellcode |
ASAUXSC-SPM
|
| Benutzt mit |
SPMT2PA
Zubehör Hilfsschalter |
| Zusätzliche Ausrüstung erforderl. |
Hilfsschalter
|
| Baugruppenbreite |
0.5
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max. |
1
|
| Anzahl der Schalter (Fehlersignal) |
0
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Funktionen |
Hilfsschalter
|
| Geräteinstallation |
Sonstiges
|
| Typ |
|
| Anwendung |
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
250 V
|
| Bemessungsschaltstrom |
2 A
|